??
CAD model selection
K0012.208
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamps with protective insert
Bill of material
K0012.208
BESTKIPP
Order No.
K0012.208
FORM
Form
A
AUSF
version
POM protective insert
D
diameter
20 mm
D1
diameter
8.5 mm
D2
diameter
15 mm
D3
diameter
12 mm
H
Height
52.0 mm
H1
Height
25 mm
H2
Height
8 mm
H3
Height
13.5 mm
B
width
15 mm
R
Radius
12 mm
R1
Radius
25 mm
R2
Radius
50 mm
F
F max. kN
8.8 kN
GEW
Approx. weight
0.1101 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210282
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions